- Описание продукта
-
Описание продуктаШина для уравнивания потенциалов соответствует стандарту DIN VDE 0100-410/-540, а также стандарту DIN VDE 0185-305
• соответствует стандарту VDE 0618, часть 1;
• с клеммной шиной 10 x 10 мм из никелированной латуни;
• с наборными клеммами из гальванически оцинкованной стали;
• крышка и держатели шин из полистирола, серые;
• возможна пломбировка крышки;
• способность проводить ток молнии 100 кА (10/350);
• хомут со стопорным элементом для защиты от ослабления (требуется, например, в промышленности и взрывоопасных областях).
Возможности подключения:
• 7 одножильных или многожильных проводов 2,5-25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм² (Ø 7 мм максимум);
• 2 одножильных или многожильных провода 25-95 мм² или тонкожильных провода 70 мм² (Ø 13,5 мм максимум);
• 1 плоский провод 30 x 3,5 мм.
с пломбируемой крышкой
из ударопрочного пластика
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор да Исполнение с крышкой Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 7 Количество соединений жесткого провода до 95 мм² 2 Количество соединений плоского провода до 30 мм 1 Материал латунный Материал зажима Сталь Материал контактной шины латунный Модель Модульная конструкция Поверхность клеммы гальванически оцинкованный Поверхность контактной шины Никелированный Размер 217mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет серый Размеры
Высота 67,5 mm Длина 217 mm Ширина 63 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,778 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,778 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1801 VDE / 5015650 , 0.24MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1801 VDE / 5015650 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1801 VDE / 5015650 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1801 VDE / 5015650 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для шины 1801 VDE
Держатель для шины 1801 VDE
Контактная пластина для шины 1801 VDE
Клемма для подключения плоского проводника до FL 30 к шине 1801 VDE
Клемма для подключения круглого проводника до 25 мм² к шине 1801 VDE
Клемма для подключения круглого проводника от 25 мм² к шине 1801 VDE
Клемма для подключения плоского проводника от FL 30 к шине 1801 VDE