- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба 5мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 5 mm Диапазон зажима D мин. 5 mm для диаметра 5 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 5 mm Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 0,8 mm Размер 5mm Размер I Размер отверстий 3,5 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 1,6 mm Длина 19 mm Размер a1 (мм) 6,5 mm Размер a2 4 mm Размер b 6 mm Размер h 1,6 mm Размер I 12 mm Размер r (мм) 4 mm Размер r1 (мм) 5 Размер Н1 (мм) 0,8 Размер d 3,5 mm Размер L 19 mm Размер R 5 mm Размер t 0,8 mm Ширина 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0017 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0017 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7901 5 G / 1435019 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7901 5 G / 1435019 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 7901 5 G / 1435019 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7901 5 G / 1435019 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7901 5 G / 1435019 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский