Скоба для разгрузки от натяжения

Артикул, номер 1435027 | EAN 4012195134893

Описание продукта
Описание продукта
Скоба 6,5мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 6,5 mm
Диапазон зажима D мин. 6,5 mm
для диаметра 6,5
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 6,5 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1 mm
Размер II
Размер 6,5mm
Размер отверстий 3,2
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 1,6 mm
Длина 23 mm
Размер a1 (мм) 8 mm
Размер a2 4 mm
Размер b 7 mm
Размер h 1,6 mm
Размер I 16 mm
Размер r (мм) 8 mm
Размер r1 (мм) 5
Размер Н1 (мм) 1,2
Размер d 3,2 mm
Размер L 23 mm
Размер R 6,5 mm
Размер t 1 mm
Ширина 7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0031 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0031 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Прочность материала Размер отверстий Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7901 5 G 5 0,8 mm 3,5 1435019
100 Штук
7901 6.5 G 6,5 1 mm 3,2 1435027
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7901 6.5 G / 1435027 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7901 6.5 G / 1435027 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 7901 6.5 G / 1435027 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7901 6.5 G / 1435027 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7901 6.5 G / 1435027 , 0.12MB , pdf

7901 6.5 G / 1435027
Загрузить