Скоба для разгрузки от натяжения

Артикул, номер 1437003 | EAN 4012195135074

Описание продукта
Описание продукта
Скоба 6мм
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 6 mm
Диапазон зажима D мин. 6 mm
для диаметра 6
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 6 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 0,5 mm
Размер I
Размер 6mm
Размер отверстий 2,5
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 23 mm
Размер b 6 mm
Размер h 1,5 mm
Размер I 16,5 mm
Размер Н1 (мм) 0,5
Размер d 2,5 mm
Размер L 23 mm
Размер R 6 mm
Размер t 1 mm
Ширина 6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0027 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0027 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Прочность материала Размер отверстий Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7903 6 G 6 0,5 mm 2,5 1437003
100 Штук
7903 8 G 8 0,8 mm 3,6 1437011
100 Штук
7903 9 G 9 1 mm 4,5 1437038
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7903 6 G / 1437003 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7903 6 G / 1437003 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 7903 6 G / 1437003 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7903 6 G / 1437003 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7903 6 G / 1437003 , 0.12MB , pdf

7903 6 G / 1437003
Загрузить