- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба 9мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 9 mm Диапазон зажима D мин. 9 mm для диаметра 9 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 9 mm Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер III Размер 9mm Размер отверстий 4,5 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 4 mm Длина 31 mm Размер b 8 mm Размер h 4 mm Размер I 23 mm Размер Н1 (мм) 1 Размер d 4,5 mm Размер L 31 mm Размер R 9 mm Размер t 1,5 mm Ширина 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0099 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0099 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7903 9 G / 1437038 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7903 9 G / 1437038 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 7903 9 G / 1437038 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7903 9 G / 1437038 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7903 9 G / 1437038 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский