Скоба для разгрузки от натяжения

Артикул, номер 1437011 | EAN 4012195135135

Описание продукта
Описание продукта
Скоба 8мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 8 mm
Диапазон зажима D мин. 8 mm
для диаметра 8
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 8 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 0,8 mm
Размер II
Размер 8mm
Размер отверстий 3,6
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 3,5 mm
Длина 27 mm
Размер b 7 mm
Размер h 3,5 mm
Размер I 20 mm
Размер Н1 (мм) 0,8
Размер d 3,6 mm
Размер L 27 mm
Размер R 8 mm
Размер t 1 mm
Ширина 7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0054 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0054 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Прочность материала Размер отверстий Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7903 6 G 6 0,5 mm 2,5 1437003
100 Штук
7903 8 G 8 0,8 mm 3,6 1437011
100 Штук
7903 9 G 9 1 mm 4,5 1437038
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7903 8 G / 1437011 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7903 8 G / 1437011 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 7903 8 G / 1437011 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7903 8 G / 1437011 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7903 8 G / 1437011 , 0.13MB , pdf

7903 8 G / 1437011
Загрузить