- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба 6,5мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 6,5 mm Диапазон зажима D мин. 6,5 mm для диаметра 6,5 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер 6,5mm Размер отверстий 3,5 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 2,5 mm Длина 25 mm Размер a 11 mm Размер b 6 mm Размер h 2,5 mm Размер I 18 mm Размер d 3,5 mm Размер L 25 mm Размер R 6,5 mm Размер t 1 mm Ширина 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0034 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0034 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7902 6 G / 1436015 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7902 6 G / 1436015 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 7902 6 G / 1436015 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7902 6 G / 1436015 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7902 6 G / 1436015 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский