- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба 8мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 8 mm Диапазон зажима D мин. 8 mm для диаметра 8 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер 8mm Размер отверстий 4 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 4,5 mm Длина 30 mm Размер a 12 mm Размер b 8 mm Размер h 4,5 mm Размер I 23 mm Размер d 4 mm Размер L 30 mm Размер R 8 mm Размер t 1 mm Ширина 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0044 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0044 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7902 8 G / 1436023 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7902 8 G / 1436023 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 7902 8 G / 1436023 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7902 8 G / 1436023 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7902 8 G / 1436023 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский