Скоба для водосточной трубы

Артикул, номер 5350689 | EAN 4012195426257

Медь
Описание продукта
Описание продукта
• с 1 шестигранным болтом M8 x 20;

• с1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;

• с 1 крепежным отверстием Ø 11 мм.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
взрывозащищённый нет
Встроенная направляющая круглого провода нет
Диапазон зажима мин. 80 mm
Материал Медь
Присоединительное отверстие 11 mm
Размер 80mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d мин. 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5607 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5607 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
301 CU-80 Медь 5350689
10 Штук
301 CU-100 Медь 5350700
10 Штук
301 CU-120 Медь 5350727
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 301 CU-80 / 5350689 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 301 CU-80 / 5350689 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 301 CU-80 / 5350689 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 301 CU-80 / 5350689 , 0.12MB , pdf

301 CU-80 / 5350689
Загрузить