Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
• с1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
• с 1 крепежным отверстием Ø 11 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет взрывозащищённый нет Встроенная направляющая круглого провода нет Диапазон зажима мин. 100 mm Материал Медь Присоединительное отверстие 11 mm Размер 100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6598 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6598 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 301 CU-100 / 5350700 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 301 CU-100 / 5350700 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 301 CU-100 / 5350700 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 301 CU-100 / 5350700 , 0.12MB , pdf