Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
• с1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
• с 1 крепежным отверстием Ø 11 мм.
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет взрывозащищённый нет Встроенная направляющая круглого провода нет Диапазон зажима мин. 120 mm Материал Медь Присоединительное отверстие 11 mm Размер 120mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 120 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 301 CU-120 / 5350727 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 301 CU-120 / 5350727 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 301 CU-120 / 5350727 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 301 CU-120 / 5350727 , 0.12MB , pdf