- Описание продукта
-
Описание продуктаСкользящая гайка для профильной рейки CL2712
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 4 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер M4 Резьба M4 С пружиной нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 2,5 mm Длина 21 mm Ширина 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0081 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0081 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CL27SN M4 ZL / 1147020 , 0.15MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CL27SN M4 ZL / 1147020 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CL27SN M4 ZL / 1147020 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский