- Описание продукта
-
Описание продуктаСкользящая гайка для профильной рейки CL2712
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 5 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер M5 Резьба M5 С пружиной нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 4 mm Длина 24,5 mm Ширина 13 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0227 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0227 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CL27SN M5 ZL / 1147024 , 0.14MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CL27SN M5 ZL / 1147024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CL27SN M5 ZL / 1147024 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский