Скользящая гайка

Артикул, номер 1147028 | EAN 4012196488681

Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для профильной рейки CL2712
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 12 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M6
Резьба M6
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 4 mm
Длина 24,5 mm
Ширина 13 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0222 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0222 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CL27SN M4 ZL 21 mm 10 mm 2,5 mm M4 1147020
100 Штук
CL27SN M5 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M5 1147024
100 Штук
CL27SN M6 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M6 1147028
100 Штук
CL27SN M8 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M8 1147032
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CL27SN M6 ZL / 1147028 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия CL27SN M6 ZL / 1147028 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CL27SN M6 ZL / 1147028 , 0.12MB , pdf

CL27SN M6 ZL / 1147028
Загрузить