Скользящая гайка ZL

Артикул, номер 1147064 | EAN 4012196488858

26 mm
16,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для использования на профильных рейках CM3015, CM3518 и AM3518


Скользящая гайка для использования вместе с профильными перекладинами C30.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 16,5 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M10
Резьба M10
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 6 mm
Длина 26 mm
Размер Н 6 mm
Размер B 16,5 mm
Размер L 26 mm
Ширина 16,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0396 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0396 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ACMSN M6 ZL 26 mm 16,5 mm 4 mm M6 1147056
100 Штук
ACMSN M8 ZL 26 mm 16,5 mm 5 mm M8 1147060
100 Штук
ACMSN M10 ZL 26 mm 16,5 mm 6 mm M10 1147064
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ACMSN M10 ZL / 1147064 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия ACMSN M10 ZL / 1147064 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ACMSN M10 ZL / 1147064 , 0.12MB , pdf

ACMSN M10 ZL / 1147064
Загрузить