- Описание продукта
-
Описание продуктаСкользящая гайка для профильной рейки MS4022
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер M6 Резьба M6 С пружиной нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 10 mm Длина 35 mm Размер Н 10 mm Размер B 17 mm Размер L 30 mm Ширина 17 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,087 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,087 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS40SN M6 ZL / 1147106 , 0.15MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MS40SN M6 ZL / 1147106 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS40SN M6 ZL / 1147106 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский