Скользящая гайка ZL

Артикул, номер 1147118 | EAN 4012196489428

35 mm
17 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для профильной рейки MS4022
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 17 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M12
Резьба M12
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 11,5 mm
Длина 35 mm
Размер Н 11,5 mm
Размер B 17 mm
Размер L 30 mm
Ширина 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0846 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0846 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS40SN M6 ZL 35 mm 17 mm 10 mm M6 1147106
50 Штук
MS40SN M8 ZL 35 mm 17 mm 10 mm M8 1147110
50 Штук
MS40SN M10 ZL 35 mm 17 mm 10 mm M10 1147114
50 Штук
MS40SN M12 ZL 35 mm 17 mm 11,5 mm M12 1147118
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS40SN M12 ZL / 1147118 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MS40SN M12 ZL / 1147118 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS40SN M12 ZL / 1147118 , 0.12MB , pdf

MS40SN M12 ZL / 1147118
Загрузить