- Описание продукта
-
Описание продуктаОсновной профиль BKK перфорированный для создания отдельных кабельных лотков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 25x104x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Длина 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,6672 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6672 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BKK 104 FT / 6070248 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BKK 104 FT / 6070248 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BKK 104 FT / 6070248 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BKK 104 FT / 6070248 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель FT
Шарнирный соединитель DD
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F