Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10

Артикул, номер 5001218 | EAN 4012195372370

Описание продукта
Описание продукта
• для стержней заземления ST, BP, OMEX и LightEarth;

• для круглого проводника Rd 8-10;

• с соединителем 5001 DIN.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима макс. 10 mm
Диапазон зажима мин. 8 mm
для глубинного заземлителя 20 mm
Материал Сталь
Модель Соединительная клемма
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение заземления, диаметр 20 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс. 10 mm
Подходит для диаметра круглого провода, мин. 8 mm
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 20mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 114 mm
Размер A 84 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0069 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0069 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для глубинного заземлителя Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2710 20 FT 20 mm 5001218
5 Штук
2710 25 FT 25 mm 5001226
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2710 20 FT / 5001218 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2710 20 FT / 5001218 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2710 20 FT / 5001218 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2710 20 FT / 5001218 , 0.13MB , pdf

2710 20 FT / 5001218
Загрузить