- Описание продукта
-
Описание продукта• для стержней заземления ST, BP, OMEX и LightEarth;
• для круглого проводника Rd 8-10;
• с соединителем 5001 DIN.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима макс. 10 mm Диапазон зажима мин. 8 mm для глубинного заземлителя 25 mm Материал Сталь Модель Соединительная клемма Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подключение заземления, диаметр 25 мм Подходит для диаметра круглого провода, макс. 10 mm Подходит для диаметра круглого провода, мин. 8 mm Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 119 mm Размер A 89 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0614 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0614 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2710 25 FT / 5001226 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2710 25 FT / 5001226 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2710 25 FT / 5001226 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2710 25 FT / 5001226 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский