- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения стержней заземления Ø 20 или проводников 95 мм²;
• для соединения круглых проводников Rd 7-12,5 с помощью шестигранных болтов M10 x
25 из меди (Cu).
- Технические данные
-
Технические характеристики
для глубинного заземлителя 20 mm Материал латунный Модель Соединительная муфта Поверхность омедненный Посадка 7-12,5/S95 mm Промежуточная пластина нет Размер 20mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2745 20 MS / 5001560 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2745 20 MS / 5001560 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2745 20 MS / 5001560 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2745 20 MS / 5001560 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский