Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель для углового монтажа

Артикул, номер 7216634 | EAN 4012196532247

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель с интегрированным уплотнителем для огнестойкого кабельного короба BSKM 1025, для герметичного закрытия стыков кабельного короба при угловом монтаже без зазора между коробом и потолком или стеной.
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Класс огнестойкости I — кабельный канал 120
Материал Сталь
Поверхность Лакированная поверхность
Размер Н 100 mm
Размер 100x250
Размер B 250 mm
Размер t 152 mm
Размер A 282 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKM-VE 0711 FS цинковый 7216312
1 Штук
BSKM-VE 1025 FS цинковый 7216412
1 Штук
BSKM-VE 0407 FS цинковый 7216512
1 Штук
BSKM-VE 0711RW белоснежный; RAL 9010 7216602
1 Штук
BSKM-VE 1025RW белоснежный; RAL 9010 7216634
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKM-VE 1025RW / 7216634 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.