Соединитель FT

Артикул, номер 1124641 | EAN 4012195486008

1124641 / GVMS 4 ASV FT
200 mm
47 mm
Описание продукта
Описание продукта
Охватываемый снаружи соединитель с 4 отверстиями для продольного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм
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
Исполнение со сквозным отверстием 13 мм
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Прочность материала 2 mm
Размер 200x48x30
Размер отверстий 13
С аксессуарами для установки винтов нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 22 mm
Длина 200 mm
Ширина 47 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6485 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6485 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GVMS 4 ASV FT 200 mm 47 mm 1124641
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GVMS 4 ASV FT / 1124641 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GVMS 4 ASV FT / 1124641 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия GVMS 4 ASV FT / 1124641 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GVMS 4 ASV FT / 1124641 , 0.13MB , pdf

GVMS 4 ASV FT / 1124641
Загрузить