Соединитель и накладка на стык короба

Артикул, номер 6113210 | EAN 4012196419418

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 130 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP40
Вид крепления Перемещение (до монтажа)
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
Исполнение Каширование среза короба
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер 133x55x15
Серия продукции Rapid 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 17 mm
Длина 15 mm
Ширина 55 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0493 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0493 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-KS45-2RW белоснежный; RAL 9010 6113210
6 Штук
GK-KS45-2LGR светло-серый; RAL 7035 6113212
6 Штук
GK-KS45-2AL алюминиевый 6113214
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-KS45-2RW / 6113210 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-KS45-2RW / 6113210 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-KS45-2RW / 6113210 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-KS45-2RW / 6113210 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.