- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 130 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP40 Вид крепления Перемещение (до монтажа) Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 130 mm Для глубины короба 53 mm Исполнение Каширование среза короба Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 133x55x15 Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма Симметрично Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 17 mm Длина 15 mm Ширина 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1003 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1003 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-KS45-2AL / 6113214 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-KS45-2AL / 6113214 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-KS45-2AL / 6113214 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-KS45-2AL / 6113214 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский