- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 130 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP40 Вид крепления Перемещение (до монтажа) Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 130 mm Для глубины короба 53 mm Исполнение Каширование среза короба Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 133x55x15 Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма Симметрично Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 17 mm Длина 15 mm Ширина 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0496 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0496 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-KS45-2LGR / 6113212 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-KS45-2LGR / 6113212 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-KS45-2LGR / 6113212 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-KS45-2LGR / 6113212 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский