Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7400988 / Соединитель секций кабельного канала
- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель кабельных каналов, для монтажа кабельных каналов скрытой установки в стяжке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Высота канала мин. 38 mm Исполнение Накладка Материал Сталь Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для компенсационного зазора да Размер 50x190x38 С выравниванием потенциалов да Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 38 mm Размер a 190 mm Размер h 38 mm Ширина 190 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VL 19038E / 7400962 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС VL 19038E / 7400962 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VL 19038E / 7400962 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VL 19038E / 7400962 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.