Соединитель U-образной стойки А2

Артикул, номер 6018517 | EAN 4012195706007

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для крепления стоек US 3.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 190x45
Размер 27,5 x 45 x 190
Расстояние между центрами отверстий 50 mm
С аксессуарами для установки винтов да
Серия продукции Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 27,5 mm
Длина 190 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8498 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8498 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VUS 3 A2 6018517
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VUS 3 A2 / 6018517 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VUS 3 A2 / 6018517 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании VUS 3 A2 / 6018517 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия VUS 3 A2 / 6018517 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VUS 3 A2 / 6018517 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

VUS 3 A2 / 6018517
Загрузить