Соединитель Vario для быстрого монтажа 200 кА

Артикул, номер 5311595 | EAN 4012196656141

5311595 / 249 8-10 V2A 200
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
• испытано в соответсвии со стандартом VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• применяется с токоотводом isCon® Premium, класс защиты I.



  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Универсальная соединительная клемма
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 50x40mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H2/200 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,891 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,891 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
249 8-10 V2A 200 Rd 8-10 mm 5311595
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 249 8-10 V2A 200 / 5311595 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 249 8-10 V2A 200 / 5311595 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 249 8-10 V2A 200 / 5311595 , 0.13MB , pdf

249 8-10 V2A 200 / 5311595
Загрузить