- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер M12x40mm Размер под ключ 19 Резьба M12 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сплошная резьба да Форма Шестигранник (гексагональный) Шестигранный да Размеры
Длина 40 mm Размер 1, метрический 12 Размер 2, метрический 12 Размер L 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1687 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1687 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CSTR M12 G / 6410111 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС CSTR M12 G / 6410111 , 0.06MB , pdfЗаявление изготовителя о соответствии CSTR M12 G / 6410111 , 0.57MB , pdfREACH Декларация соответствия CSTR M12 G / 6410111 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CSTR M12 G / 6410111 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский