Соединительная муфта

Артикул, номер 6410103 | EAN 4012196202270

Описание продукта
Описание продукта
Соединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M10x30mm
Размер под ключ 17
Резьба M10
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Сплошная резьба да
Форма Шестигранник (гексагональный)
Шестигранный да

Размеры

Длина 30 mm
Размер 1, метрический 10
Размер 2, метрический 10
Размер L 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1436 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1436 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер под ключ Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CSTR M8 G 24 mm 13 M8 6410081
50 Штук
CSTR M10 G 30 mm 17 M10 6410103
50 Штук
CSTR M10 G SW 30 mm 17 M10 6410106
50 Штук
CSTR M12 G 40 mm 19 M12 6410111
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CSTR M10 G / 6410103 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CSTR M10 G / 6410103 , 0.06MB , pdf
Заявление изготовителя о соответствии CSTR M10 G / 6410103 , 0.57MB , pdf
REACH Декларация соответствия CSTR M10 G / 6410103 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CSTR M10 G / 6410103 , 0.13MB , pdf

CSTR M10 G / 6410103
Загрузить