- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 40 mm Исполнение Без резьбы Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Полированная поверхность нет Размер Ø40mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 279 mm Размер D 43,7 mm Размер I 50 mm Размер m (мм) M40 Размер A 87,2 mm Размер d 40,7 mm Размер R 170 mm Размер t 1,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0606 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0606 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBN40 FT / 2046820 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBN40 FT / 2046820 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SBN40 FT / 2046820 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SBN40 FT / 2046820 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBN40 FT / 2046820 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский