- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 20 mm Исполнение Без резьбы Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Полированная поверхность нет Размер Ø20mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 155 mm Размер D 22,6 mm Размер I 30 mm Размер m (мм) M20 Размер A 53,7 mm Размер d 20,6 mm Размер R 90 mm Размер t 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5426 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5426 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBN20 FT / 2046817 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBN20 FT / 2046817 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SBN20 FT / 2046817 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SBN20 FT / 2046817 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBN20 FT / 2046817 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский