Стальная дуга без резьбы

Артикул, номер 2046821 | EAN 4012196388028

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для номинального диаметра трубы 50 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Полированная поверхность нет
Размер Ø50mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °

Размеры

Размер B 358 mm
Размер D 54 mm
Размер I 60 mm
Размер m (мм) M50
Размер A 131 mm
Размер d 51 mm
Размер R 200 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,3922 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3922 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBN16 FT 50 mm 2046816
15 Штук
SBN20 FT 20 mm 2046817
25 Штук
SBN25 FT 25 mm 2046818
25 Штук
SBN32 FT 32 mm 2046819
20 Штук
SBN40 FT 40 mm 2046820
15 Штук
SBN50 FT 50 mm 2046821
5 Штук
SBN63 FT 63 mm 2046822
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBN50 FT / 2046821 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBN50 FT / 2046821 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SBN50 FT / 2046821 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SBN50 FT / 2046821 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBN50 FT / 2046821 , 0.12MB , pdf

SBN50 FT / 2046821
Загрузить