- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 16 mm Исполнение Без резьбы Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Горячее цинкование методом погружения Полированная поверхность нет Размер Ø16mm Размер 16 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 50 mm Размер D 18,6 mm Размер I 25 mm Размер m (мм) M16 Размер d 16,6 mm Размер L 50 mm Размер t 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0795 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0795 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV16W FT / 2046620 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV16W FT / 2046620 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SV16W FT / 2046620 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SV16W FT / 2046620 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV16W FT / 2046620 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский