Стальная муфта без резьбы

Артикул, номер 2046624 | EAN 4012195782452

Описание продукта
Описание продукта
Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 40 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Полированная поверхность нет
Размер Ø40mm
Размер 40
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 80 mm
Размер D 43,8 mm
Размер I 40 mm
Размер m (мм) M40
Размер d 40,8 mm
Размер L 80 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4046 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4046 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SV16W FT 2046620
25 Штук
SV20W FT 2046621
50 Штук
SV25W FT 2046622
50 Штук
SV32W FT 2046623
50 Штук
SV40W FT 2046624
25 Штук
SV50W FT 2046625
10 Штук
SV63W FT 2046626
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SV40W FT / 2046624 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SV40W FT / 2046624 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SV40W FT / 2046624 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SV40W FT / 2046624 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SV40W FT / 2046624 , 0.12MB , pdf

SV40W FT / 2046624
Загрузить