Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикул, номер 2046583 | EAN 4012195781783

Описание продукта
Описание продукта
Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 20 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid
Полированная поверхность нет
Размер 20
Размер Ø20mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Длина 60 mm
Размер D 23,1 mm
Размер I 30 mm
Размер m (мм) M20
Размер d 20,7 mm
Размер L 60 mm
Размер t 1,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,092 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,092 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SV16W SW 2046582
25 Штук
SV20W SW 2046583
50 Штук
SV25W SW 2046584
50 Штук
SV32W SW 2046585
50 Штук
SV40W SW 2046586
25 Штук
SV50W SW 2046587
10 Штук
SV63W SW 2046588
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SV20W SW / 2046583 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SV20W SW / 2046583 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SV20W SW / 2046583 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SV20W SW / 2046583 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SV20W SW / 2046583 , 0.13MB , pdf

SV20W SW / 2046583
Загрузить