- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 32 mm Исполнение Без резьбы Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid Полированная поверхность нет Размер Ø32mm Размер 32 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции BlackLine, Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Длина 70 mm Размер D 35,2 mm Размер I 35 mm Размер m (мм) M32 Размер d 32,8 mm Размер L 70 mm Размер t 1,2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1907 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1907 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV32W SW / 2046585 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV32W SW / 2046585 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SV32W SW / 2046585 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SV32W SW / 2046585 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV32W SW / 2046585 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC VM.. SGR; V-TEC VM.. LGR; V-TEC VM.. SW , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский