Стальная муфта с резьбой

Артикул, номер 2046557 | EAN 4012195781974

Описание продукта
Описание продукта
Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 32 mm
Исполнение Резьба
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность с цинковым/никелевым покрытием
Полированная поверхность нет
Размер M32x1,5
Размер 32
Резьба M32x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 40 mm
Размер D 35,5 mm
Размер m (мм) M32
Размер d 32 mm
Размер L 40 mm
Размер t 2,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2198 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2198 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для труб диаметром Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SVM16W DN 16 mm M16x1,5 2046553
25 Штук
SVM20W DN 20 mm M20x1,5 2046554
50 Штук
SVM25W DN 25 mm M25x1,5 2046556
50 Штук
SVM32W DN 32 mm M32x1,5 2046557
50 Штук
SVM40W DN 40 mm M40x1,5 2046558
25 Штук
SVM50W DN 50 mm M50x1,5 2046559
10 Штук
SVM63W DN 63 mm M63x1,5 2046560
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SVM32W DN / 2046557 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SVM32W DN / 2046557 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SVM32W DN / 2046557 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SVM32W DN / 2046557 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SVM32W DN / 2046557 , 0.13MB , pdf

SVM32W DN / 2046557
Загрузить