- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 40 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность с цинковым/никелевым покрытием Полированная поверхность нет Размер M40x1,5 Размер 40 Резьба M40x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 45 mm Размер D 43,5 mm Размер m (мм) M40 Размер d 40 mm Размер L 45 mm Размер t 2,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3596 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3596 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SVM40W DN / 2046558 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SVM40W DN / 2046558 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SVM40W DN / 2046558 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SVM40W DN / 2046558 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SVM40W DN / 2046558 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W SW, SM..W G, SM..W FT , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский