- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 50 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность с цинковым/никелевым покрытием Полированная поверхность нет Размер M50x1,5 Размер 50 Резьба M50x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 54 mm Размер D 53,5 mm Размер m (мм) M50 Размер d 50 mm Размер L 54 mm Размер t 2,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5859 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5859 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SVM50W DN / 2046559 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SVM50W DN / 2046559 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SVM50W DN / 2046559 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SVM50W DN / 2046559 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SVM50W DN / 2046559 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W SW, SM..W G, SM..W FT , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский