Стальная панцирная труба без резьбы

Артикул, номер 2046595 | EAN 4012195782162

Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 4 класса (высокая).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 44571
Конструкция труб Жесткий без резьбы
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 25 mm
Наружный монтаж да
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы
Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы
Полированная поверхность нет
Размер Ø25, 3000mm
С муфтой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле да
Установка на открытом воздухе да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 25 mm
Размер m (мм) M25
Размер L 3000 mm
Размер t 1,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7318 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7318 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Наружный диаметр Размер m (мм) Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S16W FT 16 mm M16 2046593
30 м
S20W FT 20 mm M20 2046594
30 м
S25W FT 25 mm M25 2046595
30 м
S32W FT 32 mm M32 2046596
21 м
S40W FT 40 mm M40 2046597
15 м
S50W FT 50 mm M50 2046598
15 м
S63W FT 63 mm M63 2046599
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная муфта без резьбы Стальная муфта без резьбы SV25W FT 2046622
50 Штук
Стальная дуга без резьбы Стальная дуга без резьбы SBN25 FT 2046818
25 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M25 2047839
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S25W FT / 2046595 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС S25W FT / 2046595 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании S25W FT / 2046595 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия S25W FT / 2046595 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S25W FT / 2046595 , 0.13MB , pdf

S25W FT / 2046595
Загрузить