- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъемные заглушки для установки на метрические электромонтажные трубы.
Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром 25 mm Исполнение Без резьбы Материал Полиэтилен Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер M25 Размер M25 Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 30 mm Размер D1 30 mm Размер L2 3 mm Размер D2 18,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0181 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0181 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 129 TB M25 / 2047839 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 129 TB M25 / 2047839 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 129 TB M25 / 2047839 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 129 TB M25 / 2047839 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 129 TB M25 / 2047839 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский