- Описание продукта
-
Описание продукта• высокая коррозионная стойкость;
• цинковое покрытие около 130 мкм;
• с цапфами и отверстием для монтажа насадок;
• круглая цапфа с двумя накатками;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля круглый Д=25 мм Материал Сталь Наружный диаметр 25 mm Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 1,5m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 12,3 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Длина 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,7568 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,7568 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 219 25 ST FT / 5000769 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 219 25 ST FT / 5000769 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 219 25 ST FT / 5000769 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 219 25 ST FT / 5000769 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Ударный наконечник для стержней заземления ST и BP
Ударный наконечник для стержней заземления ST, BP и OMEX
Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10
Соединитель для стержней заземления и плоских проводников
Универсальный соединитель для стержней заземления