- Описание продукта
-
Описание продукта• Система „BP“ (Bundespost)
• Вставка из мягкого металла в монтажном отверстии улучшает контактные свойства
• С цапфами и отверстиями для монтажа насадок
• версия FT с цинковым покрытием примерно 130 мкм
• соответствует требованиям VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля круглый Д=20 мм Материал Сталь Наружный диаметр 25 mm Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 1,5m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 12,3 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Длина 1500 mm Размер L 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,935 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,935 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 219 25 BP FT / 5000955 , 0.19MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 219 25 BP FT / 5000955 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 219 25 BP FT / 5000955 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 219 25 BP FT / 5000955 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Ударный наконечник для стержней заземления ST и BP
Ударный наконечник для стержней заземления ST, BP и OMEX
Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10
Соединитель для стержней заземления и плоских проводников
Универсальный соединитель для стержней заземления