- Описание продукта
-
Описание продукта• система „BP“ (Bundespost);
• из стали с медным покрытием 0,25 мм;
• свинцовая вставка в монтажном отверстии улучшает контактные свойства;
• с цапфами и отверстием для монтажа насадок;
• сопротивление на растяжение мин. 600 Н/мм²;
• в соответствии с требованиями стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля круглый Д=20 мм Материал Сталь Наружный диаметр 20 mm Поверхность омедненный Размер 1,5m Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 7,9 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Длина 1500 mm Размер D 20 mm Размер L 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,093 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,093 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 219 20 BP CU / 5000500 , 0.21MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 219 20 BP CU / 5000500 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 219 20 BP CU / 5000500 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 219 20 BP CU / 5000500 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Ударный наконечник для стержней заземления ST, BP и OMEX
Соединитель для стержней заземления или проводников