Стойка TP/настенный и опорный кронштейн A2

Артикул, номер 6366148 | EAN 4012195617808

60 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Кронштейн TP с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.

Если кронштейн крепится непосредственно к стене, или профили фиксируются напротив друг друга с помощью болтов, то для придания устойчивости конструкции необходимо использовать распорку DS 4.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нагрузка (F) кН 0,9 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер B245mm
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 120 mm
Длина 245 mm
Размер Н 120 mm
Размер B 60 mm
Размер L 245 mm
Размер W 150 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2619 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2619 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSAG

Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSAG
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPSAG 145 A2 60 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6366145
1 Штук
TPSAG 195 A2 60 mm 1 kN цвета нержавеющей стали 6366146
1 Штук
TPSAG 245 A2 60 mm 0,9 kN цвета нержавеющей стали 6366148
1 Штук
TPSAG 345 A2 60 mm 0,55 kN цвета нержавеющей стали 6366149
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Распорка А2 Распорка А2 DS 4 A2 6416594
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPSAG 245 A2 / 6366148 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPSAG 245 A2 / 6366148 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPSAG 245 A2 / 6366148 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPSAG 245 A2 / 6366148 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPSAG 245 A2 / 6366148 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) TPSAG 245 A2 / 6366148 , 2.03MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

TPSAG 245 A2 / 6366148
Загрузить