Стойка US 7 А4

Артикул, номер 6341995 | EAN 4012196411634

6341995 / US 7 600 A4
6000 mm
4 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.

При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Отделяемый нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 4 mm
Размер 70 x 50 x 4
Размер 70x50x6000
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 13,79 cm⁴
Статическая величина lz 36,84 cm⁴
Статическая величина Wy 4,11 cm³
Статическая величина Wz 10,53 cm³
Статическая величина А 4,59 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина отверстия 14 mm
Ширина шлица 40 mm

Размеры

Высота 50 mm
Длина 6000 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 141,368 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 141,368 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 7 600 A4 6000 mm 4 mm 6341995
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок US 7 KS OR 6338497
20 Штук
Распорка DSK 61 A4 Распорка DSK 61 A4 DSK 61 A4 6416533
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 7 600 A4 / 6341995 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 7 600 A4 / 6341995 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 7 600 A4 / 6341995 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 7 600 A4 / 6341995 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 7 600 A4 / 6341995 , 0.13MB , pdf

US 7 600 A4 / 6341995
Загрузить