Защитный колпачок

Артикул, номер 6338497 | EAN 4012195668060

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для стоек US 7.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка
Материал Полиэтилен
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 25x70
Серия продукции Серия US 7K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Высота 55 mm
Длина 25 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,051 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,051 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 7 KS OR 6338497
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 7 KS OR / 6338497 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 7 KS OR / 6338497 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия US 7 KS OR / 6338497 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 7 KS OR / 6338497 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

US 7 KS OR / 6338497
Загрузить