- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба согласно DIN 6798, форма A.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция предохранительной шайбы открытые внешние зубья Материал Сталь Наружный диаметр 10 mm Поверхность гальванически оцинкованный Размер M5 Резьба M5 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 1,8 mm Размеры
Высота 1,8 mm Размер d мин. 10 mm Размер h 1,8 mm Размер d 5,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,001 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,001 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SWS M5 G / 3404056 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SWS M5 G / 3404056 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия SWS M5 G / 3404056 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SWS M5 G / 3404056 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский